Termostatisk ekspansjonsventil, TE 2, R404A/R507A
068Z3403
Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Trykkutjevning: Eksternt utlignet
068Z3403
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 20 stk. |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Contains batteries | No |
| Deleprogramnavn | T2/TE2 |
| Deler inkludert | Pærestropp |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(c) |
| Flowretning | Bi-strømning med blende 01-05 |
| Flowretningsindikator | Preget 1-veis pil |
| Godkjenning | EACUA |
| Husmateriale | Messing |
| Identisk produkt | 068Z3555 |
| Inntakskoblingstype | Flare |
| Inntaksstørrelse [tommer] | 3/8 in |
| Kapillarrørlengde [mm] | 1500 mm |
| Kapillarrørlengde [tommer] | 59.0 in |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Koblingsmateriale | Messing |
| Kuldemidler | R404A/R507A |
| Maks. driftstrykk [bar] | 34.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 500 psig |
| Material Description | TES2 TERM.VENTIL U/DYSE N 1,5M |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Nominell kap tilstand Område N [IMP] | OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Nominell kap tilstand Område N [SI] | OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Ekspansjonsventiler |
| Produktnavn | Termostatisk ekspansjonsventil |
| Produkttilbehør | TXV-tilbehør |
| Produkttype | TE 2 |
| Retning | Vinkelvei |
| SCIP dossier nr. | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| SCIP dossier produktnavn | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Servicebar | TXV-reservedeler |
| Statisk overhetingsvarme (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Statisk overhetingsvarme (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supervarme-innstilling | Justerbar |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 50 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Trykkutjevning | Eksternt utlignet |
| Utjevningskoblingstype | Flare |
| Utjevningsstørrelse [tommer] | 1/4 in |
| Utløpskoblingstype | Flare |
| Utløpsstørrelse [tommer] | 1/2 in |
| Væskegruppe | 2 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.318 Kilogram |
| Nettovekt | 0.293 Kilogram |
| Volume | 0.489 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422114116 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |