Flottørventil, SV 5
027B2025
Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]: 21.8, Koblingsmateriale: Stål, Kv verdi [m³/t]: 0.31, Maks. driftstrykk [bar]: 28, Temperaturområde [°C]: -50 - 120
027B2025
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Balance pipe Weld conn. size | 1 in |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv-verdi [gal/min] | 0.360 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure max[bar] | 21 bar |
| Differential pressure max[psi] | 305.0 psi |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Float housig material | Steel |
| Godkjenning | CEEACUA |
| Husmateriale | Stål |
| Inntaksforbindelsesstørrelse [mm] | 21.80 mm |
| Kategori | II |
| Koblingsmateriale | Stål |
| Kuldemidler | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| Kv verdi [m³/t] | 0.310 m³/h |
| Maks. driftstrykk [bar] | 28.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 406 psig |
| Material Description | SV 5 FLOTTØRVENTIL-LAVTRYKK |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Nominell kap tilstand [IMP] | +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling |
| Nominell kap tilstander [IMP] | +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K |
| Nominell kapasitet R134a [kW] | 22.30 kW |
| Nominell kapasitet R134a [TR] | 6.34 TR |
| Nominell kapasitet R22 [kW] | 28.60 kW |
| Nominell kapasitet R22 [TR] | 8.13 TR |
| Nominell kapasitet R404A/R507 [kW] | 21.00 kW |
| Nominell kapasitet R404A/R507 [TR] | 5.97 TR |
| Nominell kapasitet R717 [kW] | 138.0 kW |
| Nominell kapasitet R717 [TR] | 39.2 TR |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Flottørventil |
| Produktgruppe | Reguleringsventiler for væskenivå |
| Produktnavn | Flottørventil |
| Produkttype | SV 5 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 248 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -58 °F |
| Type pilotlinjetilkobling | Welding |
| UL mark | Yes |
| Væskegruppe | 12 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 22.45 Kilogram |
| Nettovekt | 22.35 Kilogram |
| Volume | 59.675 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422148326 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |