Danfoss logo
SV 1 - 3 Float valve

Flottørventil, SV 3E

027B0081

Temperaturområde [°C]: -50 - 65, Produktbeskrivelse: Flottørventil, Godkjenning: CE; EAC; UA

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Balance pipe Solder conn. size1 1/8 in
Balance pipe Weld conn. size1 in
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]0.160 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure max[bar]16 bar
Differential pressure max[psi]232.0 psi
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceOut of scope
Float housig materialSteel
GodkjenningCEEACUA
HusmaterialeLow temperature steel
KategoriI
KoblingsmaterialeLow temperature, steel
KuldemidlerR1270R170R290R600R600aRE170
Kv verdi [m³/t]0.140 m³/h
Maks. driftstrykk [bar]28.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]406 psig
Material DescriptionSV3-E FLOAT VALVE
Nominell kap tilstand [IMP]+41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
Nominell kap tilstander [IMP]+5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K
Egenskaper
Verdi
Nominell kapasitet R134a [kW]10.00 kW
Nominell kapasitet R134a [TR]2.84 TR
Nominell kapasitet R22 [kW]13.00 kW
Nominell kapasitet R22 [TR]3.70 TR
Nominell kapasitet R404A/R507 [kW]9.70 kW
Nominell kapasitet R404A/R507 [TR]2.76 TR
Nominell kapasitet R717 [kW]64.0 kW
Nominell kapasitet R717 [TR]18.2 TR
Pilot line conn. size [mm]OD Ø9,8/ID Ø6,8
Pilot line conn. size [mm]OD Ø9,8/ID Ø6,8
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseFlottørventil
ProduktgruppeReguleringsventiler for væskenivå
ProduktnavnFlottørventil
ProdukttypeSV 3E
SCIP dossier nr.5afa1bd7-b40d-4068-a9f2-78f2cbcdaeb6
SCIP dossier produktnavnSV
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperaturområde [°C] [Maks.]65 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]149 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-58 °F
Type pilotlinjetilkoblingWelding
Væskegruppe12

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt7.608 Kilogram
Nettovekt7.035 Kilogram
Volume20.671 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428292184
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm