Danfoss logo
SV 4 - SV 6 Float valve with housing

Flottørventil, SV 4

027B2024

Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]: 21.8, Koblingsmateriale: Stål, Kv verdi [m³/t]: 0.23, Maks. driftstrykk [bar]: 28, Temperaturområde [°C]: -50 - 120

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Balance pipe Weld conn. size1 in
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]0.270 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure max[bar]23 bar
Differential pressure max[psi]334.0 psi
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Float housig materialSteel
GodkjenningCEEACUA
HusmaterialeStål
Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]21.80 mm
KategoriII
KoblingsmaterialeStål
KuldemidlerR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
Kv verdi [m³/t]0.230 m³/h
Maks. driftstrykk [bar]28.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]406 psig
Material DescriptionSV 4 FLOTTØRVENTIL-LAVTRYKK
Egenskaper
Verdi
Nominell kap tilstand [IMP]+41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
Nominell kap tilstander [IMP]+5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K
Nominell kapasitet R134a [kW]16.40 kW
Nominell kapasitet R134a [TR]4.66 TR
Nominell kapasitet R22 [kW]21.00 kW
Nominell kapasitet R22 [TR]5.97 TR
Nominell kapasitet R404A/R507 [kW]15.40 kW
Nominell kapasitet R404A/R507 [TR]4.38 TR
Nominell kapasitet R717 [kW]102.0 kW
Nominell kapasitet R717 [TR]29.0 TR
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseFlottørventil
ProduktgruppeReguleringsventiler for væskenivå
ProduktnavnFlottørventil
ProdukttypeSV 4
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperaturområde [°C] [Maks.]120 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]248 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-58 °F
Type pilotlinjetilkoblingWelding
UL markYes
Væskegruppe12

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt25.912 Kilogram
Nettovekt24.5 Kilogram
Volume69.3 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702422148319
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm