Flottørventil, SV 1
027B2021
Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]: 25.7, Kv verdi [m³/t]: 0.06, Maks. driftstrykk [bar]: 28, Temperaturområde [°C]: -50 - 65
027B2021
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Balance pipe Solder conn. size | 1 1/8 in |
| Balance pipe Weld conn. size | 1 in |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Cv-verdi [gal/min] | 0.070 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Float housig material | Low temperature steel |
| Godkjenning | CEEACUAUL |
| Husmateriale | Low temperature steel |
| Inntaksforbindelsesstørrelse [mm] | 25.70 mm |
| Kategori | I |
| Koblingsmateriale | Low temperature, steel |
| Kuldemidler | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| Kv verdi [m³/t] | 0.060 m³/h |
| Maks. driftstrykk [bar] | 28.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 406 psig |
| Material Description | SV 1 PILOTFLOTTØRVENTIL |
| Nominell kap tilstand [IMP] | +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling |
| Nominell kap tilstander [IMP] | +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K |
| Nominell kapasitet R134a [kW] | 3.90 kW |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Nominell kapasitet R134a [TR] | 1.11 TR |
| Nominell kapasitet R22 [kW] | 4.70 kW |
| Nominell kapasitet R22 [TR] | 1.34 TR |
| Nominell kapasitet R404A/R507 [kW] | 3.70 kW |
| Nominell kapasitet R404A/R507 [TR] | 1.05 TR |
| Nominell kapasitet R717 [kW] | 25.0 kW |
| Nominell kapasitet R717 [TR] | 7.1 TR |
| Pilot line conn. size [mm] | OD Ø9,8/ID Ø6,8 |
| Pilot line conn. size [mm] | OD Ø9,8/ID Ø6,8 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Flottørventil |
| Produktgruppe | Reguleringsventiler for væskenivå |
| Produktnavn | Flottørventil |
| Produkttype | SV 1 |
| SCIP dossier nr. | 5afa1bd7-b40d-4068-a9f2-78f2cbcdaeb6 |
| SCIP dossier produktnavn | SV |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperaturområde [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min.] | -50 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 149 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -58 °F |
| Type pilotlinjetilkobling | Welding |
| UL mark | Yes |
| Væskegruppe | 12 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 10.074 Kilogram |
| Nettovekt | 6.65 Kilogram |
| Volume | 22.14 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422043621 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |