Danfoss logo
HFI

Flottørventil, HFI 050 F

148G3762

Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]: 150, Inntakskoblingstype: FLENS, Utløpskoblingsstørrelse [mm]: 50, Utløpskoblingstype: Buttsveis, Maks. driftstrykk [bar]: 25, Temperaturområde [°C]: -50 - 80

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dysestørrelse [mm]50.00 mm
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningCEEACUA
Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]150.00 mm
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]6 in
InntakskoblingstypeFLENS
Kapselvolum [l]8.20 L
KategoriIII
KoblingsstandardDIN 2635/2512-FEN 10220EN 1092-1
KuldemidlerR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
LakkfargeRødbrun
Maks. driftstrykk [bar]25.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]363 psig
Material DescriptionHFI 050 FD 150 FLOAT VALVE w. 2 ex. con.
Egenskaper
Verdi
Mer informasjon:2 ekst konn. (dren/utlign)
Nominell kap tilstand [IMP]R717: Temp. 14 - 95 °F
Nominell kap tilstander [IMP]R717: Temp. -10 - 35 °C
Nominell kapasitet R717 [kW]800.0 kW
Nominell kapasitet R717 [TR]227.0 TR
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseFlottørventil
ProduktgruppeReguleringsventiler for væskenivå
ProduktnavnFlottørventil
ProdukttilbehørFlottør eksp.ventil tilbehør
ProdukttypeHFI 050 F
ServicebarFlottør eksp.ventil reservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperaturområde [°C] [Maks.]80 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]176 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-58 °F
Utløp,koblingsstørrelse [tommer]2 in
Utløpskoblingsstørrelse [mm]50.0 mm
UtløpskoblingstypeButtsveis
Væskegruppe12
Ventilkonstant33.58

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt47.5 Kilogram
Nettovekt0.007 Kilogram
Volume108.199 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428412391
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm