Danfoss logo
HFI

Flottørventil, HFI 060

148G3101

Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]: 150, Inntakskoblingstype: Buttsveis, Utløpskoblingsstørrelse [mm]: 50, Utløpskoblingstype: Buttsveis, Maks. driftstrykk [bar]: 25, Temperaturområde [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Nettovolum [l]: 6.4

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dysestørrelse [mm]60.00 mm
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningCEEACUA
HusmaterialeStål
Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]150.00 mm
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]6 in
InntakskoblingstypeButtsveis
Kapselvolum [l]8.20 L
KategoriIII
KoblingsmaterialeStål
KoblingsstandardASME B 36.10M SCHEDULE 40
KuldemidlerR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
LakkfargeRødbrun
Maks. driftstrykk [bar]25.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]363 psig
Material DescriptionHFI 060 A 150 FLOAT VALVE
Netto volum [gal. US]1.69 gal
Nettovolum [l]6.400 L
Nominell kap tilstand [IMP]R717: Temp. 14 - 95 °F
Nominell kap tilstander [IMP]R717: Temp. -10 - 35 °C
Egenskaper
Verdi
Nominell kapasitet R717 [kW]1200.0 kW
Nominell kapasitet R717 [TR]341.0 TR
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseFlottørventil
ProduktgruppeReguleringsventiler for væskenivå
ProduktnavnFlottørventil
ProdukttilbehørFlottør eksp.ventil tilbehør
ProdukttypeHFI 060
ServicebarFlottør eksp.ventil reservedeler
Shell-volum [gal US]2.17 gal
Side branch 1 conn. size [in]3/8
Side branch 2 conn. size [in]1/2
Side branch Int/ExtExternal
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]176 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-58 °F
Utløp,koblingsstørrelse [tommer]2 in
Utløpskoblingsstørrelse [mm]50.0 mm
UtløpskoblingstypeButtsveis
Væskegruppe12
Væskevolumområde [gal US] [Maks]1.22 gal
Væskevolumområde [gal US] [Maks]0.42 gal
Væskevolumområde [l] [Maks]4.6 L
Væskevolumområde [l] [Min]1.6 L
Ventilkonstant50.36

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt47.49 Kilogram
Nettovekt39.59 Kilogram
Volume106.772 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428344067
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm