Flottørventil, HFI 060
148G3094
Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]: 100, Inntakskoblingstype: Buttsveis, Utløpskoblingsstørrelse [mm]: 50, Utløpskoblingstype: Buttsveis, Maks. driftstrykk [bar]: 25, Temperaturområde [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Nettovolum [l]: 6.4
148G3094
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dysestørrelse [mm] | 60.00 mm |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Godkjenning | CEEACUA |
| Husmateriale | Stål |
| Inntaksforbindelsesstørrelse [mm] | 100.00 mm |
| Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer] | 4 in |
| Inntakskoblingstype | Buttsveis |
| Kapselvolum [l] | 8.20 L |
| Kategori | III |
| Koblingsmateriale | Stål |
| Koblingsstandard | EN 10220 |
| Kuldemidler | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| Lakkfarge | Rødbrun |
| Maks. driftstrykk [bar] | 25.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 363 psig |
| Material Description | HFI 060 D 100 FLOAT VALVE |
| Netto volum [gal. US] | 1.69 gal |
| Nettovolum [l] | 6.400 L |
| Nominell kap tilstand [IMP] | R717: Temp. 14 - 95 °F |
| Nominell kap tilstander [IMP] | R717: Temp. -10 - 35 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Nominell kapasitet R717 [kW] | 1200.0 kW |
| Nominell kapasitet R717 [TR] | 341.0 TR |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Flottørventil |
| Produktgruppe | Reguleringsventiler for væskenivå |
| Produktnavn | Flottørventil |
| Produkttilbehør | Flottør eksp.ventil tilbehør |
| Produkttype | HFI 060 |
| Servicebar | Flottør eksp.ventil reservedeler |
| Shell-volum [gal US] | 2.17 gal |
| Side branch 1 conn. size [in] | 3/8 |
| Side branch 2 conn. size [in] | 1/2 |
| Side branch Int/Ext | External |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 176 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -58 °F |
| Utløp,koblingsstørrelse [tommer] | 2 in |
| Utløpskoblingsstørrelse [mm] | 50.0 mm |
| Utløpskoblingstype | Buttsveis |
| Væskegruppe | 12 |
| Væskevolumområde [gal US] [Maks] | 1.22 gal |
| Væskevolumområde [gal US] [Maks] | 0.42 gal |
| Væskevolumområde [l] [Maks] | 4.6 L |
| Væskevolumområde [l] [Min] | 1.6 L |
| Ventilkonstant | 50.36 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 38.8 Kilogram |
| Nettovekt | 30.9 Kilogram |
| Volume | 106.772 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428343954 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |