Pilotstyrt servoventil, ICSH 25-15
148X1425
Koblingsstandard: ANSI B 16.22, Toppdeksel: 3 funksjonsmoduler
148X1425
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Koblingsstandard | ANSI B 16.22 |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 7/8 in |
| Koblingstype | ODS |
| Material Description | ICSH 25-15 (1/2" Port), 7/8" ODS |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Portstørrelse (nominell) [tommer] | 1/2 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Dobbel trykkregulering |
| Produktgruppe | Regionally specified kits |
| Produktnavn | Pilotstyrt servoventil |
| Produkttype | ICSH 25-15 |
| Retning | Umiddelbar |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Toppdeksel | 3 funksjonsmoduler |
| Trykkområde [psig] Pe [maks] | 102.0 psig |
| Trykkområde [psig] Pe [min.] | 0.0 psig |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 5.1 Kilogram |
| Nettovekt | 4.5 Kilogram |
| Volume | 26.748 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162694138 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |