Pilotstyrt servoventil, ICSH 25-10
148X1420
Koblingstype: Muffesveis, Koblingsstandard: ASME B 16.11, Toppdeksel: 1 funksjonsmodul
148X1420
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Koblingsstandard | ASME B 16.11 |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 1 in |
| Koblingstype | Muffesveis |
| Material Description | ICSH 25-10 (3/8" Port), 1" SW |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Portstørrelse (nominell) [tommer] | 3/8 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Dobbel trykkregulering |
| Produktgruppe | Regionally specified kits |
| Produktnavn | Pilotstyrt servoventil |
| Produkttype | ICSH 25-10 |
| Retning | Umiddelbar |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Toppdeksel | 1 funksjonsmodul |
| Trykkområde [psig] Pe [maks] | 102.0 psig |
| Trykkområde [psig] Pe [min.] | 0.0 psig |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 7 Kilogram |
| Nettovekt | 6.112 Kilogram |
| Volume | 26.748 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162694169 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |