Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

Pilotstyrt servoventil, ICSH 25-5

148X1417

Koblingsstandard: ANSI B 16.22, Toppdeksel: 3 funksjonsmoduler

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
KoblingsstandardANSI B 16.22
Koblingsstørrelse [tommer]7/8 in
KoblingstypeODS
Material DescriptionICSH 25-5 (3/16" Port), 7/8" ODS
Egenskaper
Verdi
Portstørrelse (nominell) [tommer]3/16 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseDobbel trykkregulering
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnavnPilotstyrt servoventil
ProdukttypeICSH 25-5
RetningUmiddelbar
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Toppdeksel3 funksjonsmoduler
Trykkområde [psig] Pe [maks]102.0 psig
Trykkområde [psig] Pe [min.]0.0 psig

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt5 Kilogram
Nettovekt4.468 Kilogram
Volume26.748 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162694183
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm