Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

Pilotstyrt servoventil, ICSH 40, 40 mm, Buttsveis

027H4309

Inntakskoblingstype: Buttsveis, Koblingsstandard: EN 10220, Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]: 40, Kv verdi [m³/t]: 27

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]31.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningEACTÜVUAUL
Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]40.00 mm
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]1 1/2 in
InntakskoblingstypeButtsveis
KategoriII
KoblingsstandardEN 10220
KuldemidlerR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Kv verdi [m³/t]27.000 m³/h
Maks. driftstrykk [bar]65.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]943 psig
Material DescriptionICSH 40 DIN
Egenskaper
Verdi
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseServostyrt ventil
ProduktgruppeTrykk- og temp.-reguleringsventiler
ProduktnavnPilotstyrt servoventil
ProdukttypeICSH 40
RetningUmiddelbar
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]248 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-76 °F
Toppdeksel3 funksjonsmoduler
UL godkjenningsfilnavnKJØLEMEDIUMVENTIL 53R0
UL markYes
Utløp,koblingsstørrelse [tommer]1 1/2 in
Utløpskoblingsstørrelse [mm]40.0 mm
UtløpskoblingstypeButtsveis
Væskegruppe1
VentilversjonStandardversjon

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt8.085 Kilogram
Nettovekt7.599 Kilogram
Volume8.68 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428999311
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm