Danfoss logo
Pilot operated servo valve, ICS 150-DM-product-details

Pilot operated servo valve, ICS 150-DM

148X1462

Connection Type: Butt weld, Connection standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Connection size [in]: 6 in, Top cover: 3 function modules

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 pc
Brukt til produktElectronic control. Regulator
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatSingle pack
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]6 in
InntakskoblingstypeButt weld
KoblingsstandardASME B 36.10M SCHEDULE 80
Koblingsstørrelse [tommer]6 in
KoblingstypeButt weld
KuldemidlerR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447A
Material DescriptionICS 150-DM 6" BW CVE-L
Egenskaper
Verdi
P-porttypeCVP-L
Portstørrelse (nominell) [tommer]6 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseElectronic control. regulator
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnavnPilot operated servo valve
ProdukttypeICS 150-DM
RetningStraightway
SI-port typeEVM-NC
SII-port typeCVE-L
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Toppdeksel3 function modules
Utløp,koblingsstørrelse [tommer]6 in
UtløpskoblingstypeButt weld
UtstyrCap

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt7.004 Kilogram
Nettovekt6.253 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume203.4 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm