Danfoss logo
Pilotstyrt servoventil, ICS 125-DM-product-details

Pilotstyrt servoventil, ICS 125-DM

148X1461

Koblingstype: Buttsveis, Koblingsstandard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Toppdeksel: 3 funksjonsmoduler

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
HusmaterialeStål
Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]125.00 mm
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]5 in
KoblingsstandardASME B 36.10M SCHEDULE 80
Koblingsstandard for inntakButt weld
KoblingstypeButtsveis
KuldemidlerR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444AR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionICS 125 -DM, 5" BW , CVE-L
P-porttypeCVP-L
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseElektronisk kontroll-regulator
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnavnPilotstyrt servoventil
ProdukttypeICS 125-DM
RetningUmiddelbar
SI-port typeEVM NC
SII-port typeCVE-L
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Toppdeksel3 funksjonsmoduler
Trykkområde [psig] (CVP) [maks.]102.0 psig
Trykkområde [psig] (CVP) [min.]19.5 psig
Utløp,koblingsstørrelse [tommer]5 in

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt7.004 Kilogram
Nettovekt6.253 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume203.4 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm