Danfoss logo
Pilotstyrt servoventil, ICS 100-DM-product-details

Pilotstyrt servoventil, ICS 100-DM

148X1460

Koblingstype: Buttsveis, Koblingsstandard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Toppdeksel: 3 funksjonsmoduler

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Am. etikett, ekstra tekstwith change over to constant p
Antall per emballasjeformat1 stk.
BeskrivelseICS 100 -DM, 4" BW , CVE-L
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
HusmaterialeStål
Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]100.00 mm
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]4 in
InntakskoblingstypeButtsveis
KoblingsstandardASME B 36.10M SCHEDULE 80
Koblingsstandard for inntakASME B 36.10M SCHEDULE 8
KoblingstypeButtsveis
KuldemidlerR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513BR515AR515BR516AR717R744
Material DescriptionICS 100 -DM, 4" BW , CVE-L
P-porttypeCVP-L
Egenskaper
Verdi
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseElektronisk kontroll-regulator
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnavnPilotstyrt servoventil
ProdukttypeICS 100-DM
RetningUmiddelbar
SI-port typeEVM NC
SII-port typeCVE-L
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Toppdeksel3 funksjonsmoduler
Trykkområde [psig] (CVP) [maks.]102.0 psig
Trykkområde [psig] (CVP) [min.]20.0 psig
Trykkområde [psig] (CVQ) [maks.]102.0 psig
Trykkområde [psig] (CVQ) [min.]19.5 psig
Trykkområde [psig] Pe [maks]102.0 psig
Trykkområde [psig] Pe [min.]19.5 psig
Utløp,koblingsstørrelse [tommer]4 in
Utløpskoblingsstandard, utløpASME B 36.10M SCHEDULE 8
UtløpskoblingstypeButtsveis

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt54.6 Kilogram
Nettovekt54.6 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume203.4 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm