Pilotstyrt servoventil, ICS 80-DM
148X1459
Koblingstype: Buttsveis, Koblingsstandard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Toppdeksel: 3 funksjonsmoduler
148X1459
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Am. etikett, ekstra tekst | w/change over to const. press. |
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Beskrivelse | ICS 80 -DM, 3" BW , CVE-L |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| Husmateriale | Stål |
| Inntaksforbindelsesstørrelse [mm] | 80.00 mm |
| Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer] | 3 in |
| Koblingsstandard | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Koblingsstandard for inntak | Butt weld |
| Koblingstype | Buttsveis |
| Kuldemidler | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444AR447AR447BR448AR449AR449BR717R744 |
| Maks. driftstrykk [psig] | 754 psig |
| Material Description | ICS 80-DM 3" BW CVE-L |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| P-port_2 | CVP-L |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Elektronisk kontroll-regulator |
| Produktgruppe | Regionally specified kits |
| Produktnavn | Pilotstyrt servoventil |
| Produkttype | ICS 80-DM |
| Retning | Umiddelbar |
| SI-port type | EVM NC |
| SII-port type | CVE-L |
| Toppdeksel | 3 funksjonsmoduler |
| Trykkområde [psig] Pe [maks] | 102.0 psig |
| Trykkområde [psig] Pe [min.] | 19.5 psig |
| Utløp,koblingsstørrelse [tommer] | 3 in |
| Utløpskoblingsstørrelse [mm] | 80.0 mm |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 7.036 Kilogram |
| Nettovekt | 6.253 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 22.493 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |