Pilotstyrt servoventil, ICS 50-DM
148X1455
Koblingstype: Muffesveis, Koblingsstandard: ASME B 16.11, Toppdeksel: 3 funksjonsmoduler
148X1455
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Am. etikett, ekstra tekst | with change over to constant p |
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Husmateriale | Stål |
| Inntaksforbindelsesstørrelse [mm] | 50.00 mm |
| Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer] | 2 in |
| Koblingsstandard | ASME B 16.11 |
| Koblingsstandard for inntak | Socket weld |
| Koblingstype | Muffesveis |
| Kuldemidler | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444AR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | ICS 50 -DM, 2" SW , CVE-L |
| P-porttype | CVP-L |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Elektronisk kontroll-regulator |
| Produktgruppe | Regionally specified kits |
| Produktnavn | Pilotstyrt servoventil |
| Produkttype | ICS 50-DM |
| Retning | Umiddelbar |
| SI-port type | EVM NC |
| SII-port type | CVE-L |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Toppdeksel | 3 funksjonsmoduler |
| Trykkområde [psig] (CVP) [maks.] | 102.0 psig |
| Trykkområde [psig] (CVP) [min.] | 19.5 psig |
| Trykkområde [psig] Pe | 754.0 psig |
| Utløp,koblingsstørrelse [tommer] | 2 in |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 7.004 Kilogram |
| Nettovekt | 6.169 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 22.493 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |