Pilotstyrt servoventil, ICS 40-DM
148X1440
Koblingstype: Buttsveis, Koblingsstandard: ASME B 16.11, Toppdeksel: 3 funksjonsmoduler
148X1440
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Beskrivelse | ICS40-DM,1-1/2"SW,CVE-Lw/ICAD |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Koblingsstandard | ASME B 16.11 |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 1 1/2 in |
| Koblingstype | Buttsveis |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | ICS 40 -DM, 1-1/2" BW , CVE-L w/ICAD |
| Portstørrelse (nominell) [tommer] | 1 1/2 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Elektronisk kontroll-regulator |
| Produktgruppe | Regionally specified kits |
| Produktnavn | Pilotstyrt servoventil |
| Produkttype | ICS 40-DM |
| Retning | Umiddelbar |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Toppdeksel | 3 funksjonsmoduler |
| Trykkområde [psig] Pe [maks] | 102.0 psig |
| Trykkområde [psig] Pe [min.] | 0.0 psig |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 12.6 Kilogram |
| Nettovekt | 11.146 Kilogram |
| Volume | 56.285 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255031666 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |