Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotstyrt servoventil

148X1391

Koblingstype: Buttsveis, Koblingsstandard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Am. etikett, ekstra tekstm/elektrisk stenging
Antall per emballasjeformat1 stk.
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
KoblingsstandardASME B 36.10M SCHEDULE 80
Koblingsstørrelse [tommer]5 in
KoblingstypeButtsveis
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionICS 125-OS 5" BW connections EVM(NC) &
Portstørrelse (nominell) [tommer]5 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseUtløpstrykkregulator
ProduktgruppeTrykk- og temp.-reguleringsventiler
ProduktnavnPilotstyrt servoventil
ProdukttypeICS 125-OS
RetningUmiddelbar
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Toppdeksel3 funksjonsmoduler
Trykkområde [psig] Pe [maks]406.0 psig
Trykkområde [psig] Pe [min.]58.0 psig

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt91.997 Kilogram
Nettovekt77.011 Kilogram
Volume1.245 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424545468
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm