Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotstyrt servoventil, ICS 80-D

148X1388

Koblingstype: Buttsveis, Koblingsstandard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Toppdeksel: 3 funksjonsmoduler

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
KoblingsstandardASME B 36.10M SCHEDULE 80
Koblingsstørrelse [tommer]3 in
KoblingstypeButtsveis
Material DescriptionICS 80-D w/ 3" BW conn EVM(NC) & two CVP
Egenskaper
Verdi
Portstørrelse (nominell) [tommer]3 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseRegulator med dobbelt trykk
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnavnPilotstyrt servoventil
ProdukttypeICS 80-D
RetningUmiddelbar
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Toppdeksel3 funksjonsmoduler
Trykkområde [psig] Pe [maks]406.0 psig
Trykkområde [psig] Pe [min.]58.0 psig

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt20.345 Kilogram
Nettovekt17.73 Kilogram
Volume149.308 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424502447
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm