Pilotstyrt servoventil, ICS 25-10-O
148X1383
Koblingstype: LODDING, Koblingsstandard: LODDING, ANSI, Toppdeksel: 1 funksjonsmodul
148X1383
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Koblingsstandard | LODDING, ANSI |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 1 1/8 in |
| Koblingstype | LODDING |
| Material Description | ICS 25-10-O 1-1/8" ODS conn and CVC-M pi |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Portstørrelse (nominell) [tommer] | 3/8 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Utløpstrykkregulator |
| Produktgruppe | Regionally specified kits |
| Produktnavn | Pilotstyrt servoventil |
| Produkttype | ICS 25-10-O |
| Retning | Umiddelbar |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Toppdeksel | 1 funksjonsmodul |
| Trykkområde [psig] Pe [maks] | 406.0 psig |
| Trykkområde [psig] Pe [min.] | 58.0 psig |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 6.292 Kilogram |
| Nettovekt | 5.428 Kilogram |
| Volume | 22.493 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424500856 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |