Pilotstyrt servoventil, ICS 65-STD
148X1375
Koblingstype: Lodding, Koblingsstandard: ASME B 16.22, Toppdeksel: Aktuator
148X1375
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Koblingsstandard | ASME B 16.22 |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 2 5/8 in |
| Koblingstype | Lodding |
| Material Description | ICS 65-STD w/ 2-5/8" ODS connections and |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Portstørrelse (nominell) [tommer] | 2 1/2 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Inntakstrykkregulator |
| Produktgruppe | Regionally specified kits |
| Produktnavn | Pilotstyrt servoventil |
| Produkttype | ICS 65-STD |
| Retning | Umiddelbar |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Toppdeksel | Aktuator |
| Trykkområde [psig] Pe [maks] | 102.0 psig |
| Trykkområde [psig] Pe [min.] | 20.0 psig |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 17.77 Kilogram |
| Nettovekt | 16.336 Kilogram |
| Volume | 68.684 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424286545 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |