Pilotstyrt servoventil, ICS 25-10
148X1337
Koblingstype: NPT, Koblingsstandard: ASME B 1.20.1, Koblingsstørrelse [tommer]: 3/4, Toppdeksel: 1 funksjonsmodul
148X1337
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kobling innv./utv. | Intern |
| Koblingsstandard | ASME B 1.20.1 |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 3/4 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Koblingstype | NPT |
| Material Description | ICS 25-10 (3/8" Port) w/ 3/4" FPT and EV |
| Portstørrelse (nominell) [tommer] | 3/8 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Magnetventil |
| Produktgruppe | Regionally specified kits |
| Produktnavn | Pilotstyrt servoventil |
| Produkttype | ICS 25-10 |
| Retning | Umiddelbar |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Toppdeksel | 1 funksjonsmodul |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 4.317 Kilogram |
| Nettovekt | 3.851 Kilogram |
| Volume | 5.372 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428657419 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |