Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotstyrt servoventil, ICS 65-B

148X1336

Koblingstype: Lodding, Koblingsstandard: ASME B 16.22, Toppdeksel: Aktuator

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Am. etikett, ekstra tekstm/elektrisk stor åpning
Antall per emballasjeformat1 stk.
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
KoblingsstandardASME B 16.22
Koblingsstørrelse [tommer]2 5/8 in
KoblingstypeLodding
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionICS 65-B 2-5/8" ODS conn. 20" to 102 p
Portstørrelse (nominell) [tommer]2 1/2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseInntakstrykkregulator
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnavnPilotstyrt servoventil
ProdukttypeICS 65-B
RetningUmiddelbar
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
ToppdekselAktuator
Trykkområde [psig] Pe [maks]102.0 psig
Trykkområde [psig] Pe [min.]0.0 psig

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt18.451 Kilogram
Nettovekt16.835 Kilogram
Volume68.684 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428653718
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm