Pilotstyrt servoventil, ICS 65-B
148X1334
Koblingstype: Buttsveis, Koblingsstandard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Toppdeksel: 1 funksjonsmodul
148X1334
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Am. etikett, ekstra tekst | m/elektrisk stor åpning |
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Koblingsstandard | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 3 in |
| Koblingstype | Buttsveis |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | ICS 65-B 3" BW 58 to 406 psig |
| Portstørrelse (nominell) [tommer] | 2 1/2 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Inntakstrykkregulator |
| Produktgruppe | Regionally specified kits |
| Produktnavn | Pilotstyrt servoventil |
| Produkttype | ICS 65-B |
| Retning | Umiddelbar |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Toppdeksel | 1 funksjonsmodul |
| Trykkområde [psig] Pe [maks] | 406.0 psig |
| Trykkområde [psig] Pe [min.] | 58.0 psig |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 18.948 Kilogram |
| Nettovekt | 16.759 Kilogram |
| Volume | 56.025 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428653466 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |