Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotstyrt servoventil, ICS 50-STD

148X1308

Koblingstype: Buttsveis, Koblingsstandard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Koblingsstørrelse [tommer]: 2 1/2 in, Toppdeksel: 3 funksjonsmoduler

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
KoblingsstandardASME B 36.10M SCHEDULE 80
Koblingsstørrelse [tommer]2 1/2 in
KoblingstypeButtsveis
Material DescriptionICS 50-STD, 2-1/2” BW, 363 to 754 PSIG
Egenskaper
Verdi
Portstørrelse (nominell) [tommer]2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseInntakstrykkregulator
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnavnPilotstyrt servoventil
ProdukttypeICS 50-STD
RetningUmiddelbar
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Toppdeksel3 funksjonsmoduler
Trykkområde [psig] Pe [maks]754.0 psig
Trykkområde [psig] Pe [min.]363.0 psig

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt9.877 Kilogram
Nettovekt0.007 Kilogram
Volume26.748 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428545006
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm