Danfoss logo
Pilot operated servo valve, ICS 50-L-product-details

Pilot operated servo valve, ICS 50-L

148X1219

Connection type: Socket weld, Connection standard: ASME B 16.11, Connection size [in]: 2 in, Top cover: 1 function module

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 pc
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatSingle pack
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
HusmaterialeSteel
KoblingsstandardASME B 16.11
Koblingsstørrelse [tommer]2 in
KoblingstypeSocket weld
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionICS 50-L, 2'' SOC, 58 to 406 PSIG
Portstørrelse (nominell) [tommer]2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseDifferential press. regulator
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnavnPilot operated servo valve
ProdukttypeICS 50-L
RetningStraightway
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Toppdeksel1 function module
Trykkområde [psig] Pe [maks]406.0 psig
Trykkområde [psig] Pe [min.]58.0 psig

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt10.832 Kilogram
Nettovekt10.632 Kilogram
Volume26.748 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255032373
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm