Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotstyrt servoventil, ICS 80-STD

148X1217

Koblingstype: Buttsveis, Koblingsstandard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Toppdeksel: 1 funksjonsmodul

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Brukt til produktInntakstrykk-regulator
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
KoblingsstandardASME B 36.10M SCHEDULE 80
Koblingsstørrelse [tommer]3 in
KoblingstypeButtsveis
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionICS 80-STD, 3" BW, 363 to 754 PSIG
Portstørrelse (nominell) [tommer]3 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseInntakstrykkregulator
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnavnPilotstyrt servoventil
ProdukttypeICS 80-STD
RetningUmiddelbar
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Toppdeksel1 funksjonsmodul
Trykkområde [psig] Pe [maks]754.0 psig
Trykkområde [psig] Pe [min.]363.0 psig

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt16.22 Kilogram
Nettovekt0.007 Kilogram
Volume149.308 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428001748
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm