Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotstyrt servoventil, ICS 40-BL

148X1215

Koblingstype: Buttsveis, Koblingsstandard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Toppdeksel: 1 funksjonsmodul

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Am. etikett, ekstra tekstm/elektrisk stor åpning
Antall per emballasjeformat1 stk.
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunksjonPilot operated servo valve
KoblingsstandardASME B 36.10M SCHEDULE 80
Koblingsstørrelse [tommer]2 in
KoblingstypeButtsveis
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionICS 40-BL, 2" BW, 0 to 102 PSIG
Portstørrelse (nominell) [tommer]1 1/2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseDifferensialtrykkregulator
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnavnPilotstyrt servoventil
ProdukttypeICS 40-BL
RetningUmiddelbar
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Toppdeksel1 funksjonsmodul
Trykkområde [psig] Pe [maks]102.0 psig
Trykkområde [psig] Pe [min.]0.0 psig

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt7.72 Kilogram
Nettovekt0.007 Kilogram
Volume26.748 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428000390
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm