Pilotstyrt servoventil, ICS 100-DM
148X1138
Koblingstype: Buttsveis, Koblingsstandard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Toppdeksel: 3 funksjonsmoduler
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: ICS
148X1138
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Koblingsstandard | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 4 in |
| Koblingstype | Buttsveis |
| Material Description | ICS 100 -DM, 4" BW , CVE-L w/ICAD |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Portstørrelse (nominell) [tommer] | 4 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Elektronisk kontroll-regulator |
| Produktgruppe | Regionally specified kits |
| Produktnavn | Pilotstyrt servoventil |
| Produkttype | ICS 100-DM |
| Retning | Umiddelbar |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Toppdeksel | 3 funksjonsmoduler |
| Trykkområde [psig] Pe [maks] | 406.0 psig |
| Trykkområde [psig] Pe [min.] | 58.0 psig |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 54.6 Kilogram |
| Nettovekt | 59.307 Kilogram |
| Volume | 1.245 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428992916 |
| Proposition 65 | No significant risk |