Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotstyrt servoventil, ICS 100-L

148X1070

Koblingstype: Buttsveis, Koblingsstandard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Toppdeksel: 3 funksjonsmoduler

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
KoblingsstandardASME B 36.10M SCHEDULE 80
Koblingsstørrelse [tommer]4 in
KoblingstypeButtsveis
Material DescriptionICS 100-L, 4" BW, 58 to 319 PSIG
Egenskaper
Verdi
Portstørrelse (nominell) [tommer]4 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseDifferensialtrykkregulator
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnavnPilotstyrt servoventil
ProdukttypeICS 100-L
RetningUmiddelbar
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Toppdeksel3 funksjonsmoduler
Trykkområde [psig] Pe [maks]319.0 psig
Trykkområde [psig] Pe [min.]58.0 psig

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt54.902 Kilogram
Nettovekt54.05 Kilogram
Volume1.245 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428990608
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm