Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotstyrt servoventil, ICS 25-5

148X1044

Koblingstype: NPT, Koblingsstandard: ASME B 1.20.1, Koblingsstørrelse [tommer]: 3/4, Toppdeksel: 1 funksjonsmodul
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: ICS

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kobling innv./utv.Intern
KoblingsstandardASME B 1.20.1
Koblingsstørrelse [tommer]3/4
Egenskaper
Verdi
KoblingstypeNPT
Material DescriptionICS 25-5, 3/4" FPT Solenoid w/o coil
Portstørrelse (nominell) [tommer]3/4 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseMagnetventil
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnavnPilotstyrt servoventil
ProdukttypeICS 25-5
RetningUmiddelbar
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Toppdeksel1 funksjonsmodul

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt4.28 Kilogram
Nettovekt0.007 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.777 Liter
EAN/UPC5702428973922