Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotstyrt servoventil, ICS 40-B-(H)A4AB

148X0977

20 psig - 102 psig, Toppdeksel: 3 funksjonsmoduler

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Am. etikett, ekstra tekstm/elektrisk stor åpning
Antall per emballasjeformat1 stk.
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
KuldemidlerR1234yfR1234ze(E)R125R134aR170R22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Material DescriptionICS 40-B-(H)A4AB1½in.(20in HGto102psig)
Egenskaper
Verdi
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseInntakstrykkregulator
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnavnPilotstyrt servoventil
ProdukttypeICS 40-B-(H)A4AB
RetningUmiddelbar
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Toppdeksel3 funksjonsmoduler
Trykkområde [psig] Pe [maks]102.0 psig
Trykkområde [psig] Pe [min.]20.0 psig

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt15.078 Kilogram
Nettovekt0.007 Kilogram
Volume26.748 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428944014
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm