Pilotstyrt servoventil, ICS 25-S-(H)A4AS
148X0967
Produktbeskrivelse: Inntakstrykkregulator, 20 psig - 102 psig, Toppdeksel: 3 funksjonsmoduler
148X0967
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Am. etikett, ekstra tekst | m/elektrisk stenging |
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Brukt til produkt | Inntakstrykk-regulator |
| Brukt til produkt, kommentarer | m/ elektrisk stenging |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kuldemidler | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR170R22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | ICS 25-S-(H)A4AS1in.(20in HGto102psig) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Inntakstrykkregulator |
| Produktgruppe | Regionally specified kits |
| Produktnavn | Pilotstyrt servoventil |
| Produkttype | ICS 25-S-(H)A4AS |
| Retning | Umiddelbar |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Toppdeksel | 3 funksjonsmoduler |
| Trykkområde [psig] Pe [maks] | 102.0 psig |
| Trykkområde [psig] Pe [min.] | 20.0 psig |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 6.787 Kilogram |
| Nettovekt | 0.007 Kilogram |
| Volume | 22.493 Cubic decimeter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428944113 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |