Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotstyrt servoventil, ICS 32-M

148X0920

Koblingstype: Muffesveis, Koblingsstandard: ASME B 16.11, Toppdeksel: 1 funksjonsmodul

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
KoblingsstandardASME B 16.11
Koblingsstørrelse [tommer]1 1/4 in
KoblingstypeMuffesveis
Material DescriptionICS 32 -M, 1-1/4" SW , CVE-L
Egenskaper
Verdi
Portstørrelse (nominell) [tommer]1 1/4 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseElektronisk kontroll-regulator
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnavnPilotstyrt servoventil
ProdukttypeICS 32-M
RetningUmiddelbar
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Toppdeksel1 funksjonsmodul
Trykkområde [psig] Pe [maks]406.0 psig
Trykkområde [psig] Pe [min.]58.0 psig

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt6.44 Kilogram
Nettovekt6.266 Kilogram
Volume22.493 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255032427
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm