Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotstyrt servoventil, ICS 25-25-DM

148X0916

Koblingstype: Muffesveis, Koblingsstandard: ASME B 16.11, Toppdeksel: 3 funksjonsmoduler

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Am. etikett, ekstra tekstm/elektrisk åpning og stenging
Antall per emballasjeformat1 stk.
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
KoblingsstandardASME B 16.11
Koblingsstørrelse [mm]25 mm
Koblingsstørrelse [tommer]1 in
KoblingstypeMuffesveis
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionICS 25-25 -DM, 1" SW , CVE-L
Portstørrelse (nominell) [tommer]1 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseElektronisk kontroll-regulator
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnavnPilotstyrt servoventil
ProdukttypeICS 25-25-DM
RetningUmiddelbar
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Toppdeksel3 funksjonsmoduler
Trykkområde [psig] Pe [maks]102.0 psig
Trykkområde [psig] Pe [min.]19.5 psig

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt10.7 Kilogram
Nettovekt10.5 Kilogram
Volume22.493 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255032465
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm