Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotstyrt servoventil, ICS 25-10-O

148X0900

Koblingstype: Muffesveis, Koblingsstandard: ASME B 16.11, Toppdeksel: 1 funksjonsmodul

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
KoblingsstandardASME B 16.11
Koblingsstørrelse [tommer]3/4 in
KoblingstypeMuffesveis
Material DescriptionICS 25-10-O, 3/4" SOC, CVC-L
Egenskaper
Verdi
Portstørrelse (nominell) [tommer]3/8 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseUtløpstrykkregulator
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnavnPilotstyrt servoventil
ProdukttypeICS 25-10-O
RetningUmiddelbar
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Toppdeksel1 funksjonsmodul
Trykkområde [psig] Pe [maks]131.0 psig
Trykkområde [psig] Pe [min.]0.0 psig

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt6.89 Kilogram
Nettovekt0.007 Kilogram
Volume22.493 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162694190
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm