Pilotstyrt servoventil, ICS 40-OS
148X0839
Koblingstype: Buttsveis, Koblingsstandard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Toppdeksel: 3 funksjonsmoduler
148X0839
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Am. etikett, ekstra tekst | m/elektrisk stenging |
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Koblingsstandard | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 2 in |
| Koblingstype | Buttsveis |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | ICS 40-OS, 2” BW, 58 to 406 Psig |
| Portstørrelse (nominell) [tommer] | 1 1/2 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Utløpstrykkregulator |
| Produktgruppe | Regionally specified kits |
| Produktnavn | Pilotstyrt servoventil |
| Produkttype | ICS 40-OS |
| Retning | Umiddelbar |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Toppdeksel | 3 funksjonsmoduler |
| Trykkområde [psig] Pe [maks] | 406.0 psig |
| Trykkområde [psig] Pe [min.] | 58.0 psig |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 10.4 Kilogram |
| Nettovekt | 0.007 Kilogram |
| Volume | 22.493 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428909174 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |