Pilotstyrt servoventil, ICS 25-25
148X0827
Koblingstype: NPT, Toppdeksel: 1 funksjonsmodul
148X0827
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kobling innv./utv. | Intern |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 1 in |
| Koblingstype | NPT |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | ICS 25-25 SOLENOID, 1" FPT |
| Portstørrelse (nominell) [tommer] | 1 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Magnetventil |
| Produktgruppe | Regionally specified kits |
| Produktnavn | Pilotstyrt servoventil |
| Produkttype | ICS 25-25 |
| Retning | Umiddelbar |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Toppdeksel | 1 funksjonsmodul |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 6.26 Kilogram |
| Nettovekt | 0.007 Kilogram |
| Volume | 5.372 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428898515 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |