Pilot operated servo valve, ICS 25-20-B
148X0700
Connection Type: Socket weld, Connection standard: ASME B 16.11, Connection size [in]: 3/4 in, Top cover: 3 function modules
148X0700
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Am. etikett, ekstra tekst | w/electric wide-opening |
| Antall per emballasjeformat | 1 pc |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Single pack |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Koblingsstandard | ASME B 16.11 |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 3/4 in |
| Koblingstype | Socket weld |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | ICS 25-20-B, 3/4" SOC, 363 to 754 PSIG |
| Portstørrelse (nominell) [tommer] | 3/4 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Inlet press. regulator |
| Produktgruppe | Regionally specified kits |
| Produktnavn | Pilot operated servo valve |
| Produkttype | ICS 25-20-B |
| Retning | Straightway |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Toppdeksel | 3 function modules |
| Trykkområde [psig] Pe [maks] | 754.0 psig |
| Trykkområde [psig] Pe [min.] | 363.0 psig |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 8.78 Kilogram |
| Nettovekt | 8.58 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 22.493 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |