Danfoss logo
Pilotstyrt servoventil, ICS 150-B-product-details

Pilotstyrt servoventil, ICS 150-B

148X0632

Koblingstype: Buttsveis, Koblingsstandard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Toppdeksel: 3 funksjonsmoduler

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Am. etikett, ekstra tekstm/elektrisk stor åpning
Antall per emballasjeformat1 stk.
BeskrivelseICS 150-B, 6" BW, 20to102PSIG
Brukt til produkt, kommentarerDual Pressure Regulator
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
HusmaterialeStål
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]6 in
InntakskoblingstypeButtsveis
KoblingsstandardASME B 36.10M SCHEDULE 80
Koblingsstandard for inntakASME B 36.10M SCHEDULE 8
Koblingsstørrelse [tommer]6 in
KoblingstypeButtsveis
KommentarerEVM PILOT VALVE NC
KuldemidlerR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionICS 150-B, 6" BW, 20 - 102 psig
P-porttypeCVP-L PILOT
Portstørrelse (nominell) [tommer]6 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseInntakstrykkregulator
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnavnPilotstyrt servoventil
ProdukttypeICS 150-B
RetningUmiddelbar
SI-port typePLUG A
SII-port typeEVM-NC PILOT
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Toppdeksel3 funksjonsmoduler
Trykkområde [psig] (CVP) [maks.]102.0 psig
Trykkområde [psig] (CVP) [min.]19.5 psig
Trykkområde [psig] Pe [maks]102.0 psig
Trykkområde [psig] Pe [min.]19.5 psig
Utløp,koblingsstørrelse [tommer]6 in
Utløpskoblingsstandard, utløpASME B 36.10M SCHEDULE 8
UtløpskoblingstypeButtsveis

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt130 Kilogram
Nettovekt129.618 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume203.4 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm