Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotstyrt servoventil, ICS 65-O

148X0606

Koblingstype: Muffesveis, Koblingsstandard: ASME B 16.11, Koblingsstørrelse [tommer]: 2 1/2 in, Toppdeksel: 1 funksjonsmodul

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]2 1/2 in
InntakskoblingstypeMuffesveis
KoblingsstandardASME B 16.11
Koblingsstørrelse [tommer]2 1/2 in
KoblingstypeMuffesveis
Material DescriptionICS 65-O, 2-1/2" SOC, 58 to 406 PSIG
Egenskaper
Verdi
Portstørrelse (nominell) [tommer]2 1/2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseUtløpstrykkregulator
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnavnPilotstyrt servoventil
ProdukttypeICS 65-O
RetningUmiddelbar
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Toppdeksel1 funksjonsmodul
Trykkområde [psig] Pe [maks]406.0 psig
Trykkområde [psig] Pe [min.]58.0 psig
Utløp,koblingsstørrelse [tommer]2 1/2 in
UtløpskoblingstypeMuffesveis

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt18.46 Kilogram
Nettovekt0.007 Kilogram
Volume56.025 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255032618
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm