Pilotstyrt servoventil, ICS 25-5-STD
148X0604
Koblingstype: Buttsveis, Koblingsstandard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Toppdeksel: 1 funksjonsmodul
148X0604
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Koblingsstandard | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 1 in |
| Koblingstype | Buttsveis |
| Material Description | ICS 25-5-STD, 1" BW,CVP-M 58 to 319 PSIG |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Portstørrelse (nominell) [tommer] | 3/16 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Inntakstrykkregulator |
| Produktgruppe | Regionally specified kits |
| Produktnavn | Pilotstyrt servoventil |
| Produkttype | ICS 25-5-STD |
| Retning | Umiddelbar |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Toppdeksel | 1 funksjonsmodul |
| Trykkområde [psig] Pe [maks] | 754.0 psig |
| Trykkområde [psig] Pe [min.] | 336.0 psig |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 4.24 Kilogram |
| Nettovekt | 0.007 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 22.493 Liter |