Pilotstyrt servoventil, ICS 25-25-S
148X0593
Koblingstype: NPT, Koblingsstandard: ASME B 1.20.1, Toppdeksel: 3 funksjonsmoduler
148X0593
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Am. etikett, ekstra tekst | m/elektrisk stenging |
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Brukt til produkt | Inntakstrykk-regulator |
| Brukt til produkt, kommentarer | m/ elektrisk stenging |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Funksjon | Pilot operated servo valve |
| Kobling innv./utv. | Intern |
| Koblingsstandard | ASME B 1.20.1 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Koblingsstørrelse [tommer] | 1 in |
| Koblingstype | NPT |
| Material Description | ICS 25-25-S, 1" FPT, 20" to 102 PSIG |
| Portstørrelse (nominell) [tommer] | 1 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Inntakstrykkregulator |
| Produktgruppe | Regionally specified kits |
| Produktnavn | Pilotstyrt servoventil |
| Produkttype | ICS 25-25-S |
| Retning | Umiddelbar |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Toppdeksel | 3 funksjonsmoduler |
| Trykkområde [psig] Pe [maks] | 102.0 psig |
| Trykkområde [psig] Pe [min.] | 19.5 psig |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 7.26 Kilogram |
| Nettovekt | 0.007 Kilogram |
| Volume | 22.493 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255032632 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |