Pilotstyrt servoventil, ICS 25-15-STD
148X0569
Koblingstype: Buttsveis, Koblingsstandard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Toppdeksel: 1 funksjonsmodul
148X0569
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Koblingsstandard | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 3/4 in |
| Koblingstype | Buttsveis |
| Material Description | ICS 25-15-STD, 3/4" BW, 20" - 102 PSIG |
| Portstørrelse (nominell) [tommer] | 1/2 in |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Inntakstrykkregulator |
| Produktgruppe | Regionally specified kits |
| Produktnavn | Pilotstyrt servoventil |
| Produkttype | ICS 25-15-STD |
| Retning | Umiddelbar |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Toppdeksel | 1 funksjonsmodul |
| Trykkområde [psig] (CVP) [maks.] | 426029709.7 psig |
| Trykkområde [psig] (CVP) [min.] | 102.0 psig |
| Trykkområde [psig] Pe [maks] | 102.0 psig |
| Trykkområde [psig] Pe [min.] | 19.5 psig |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 4.48 Kilogram |
| Nettovekt | 0.007 Kilogram |
| Volume | 22.493 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428851091 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |