Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotstyrt servoventil, ICS 50-OBS

148X0483

Koblingstype: Muffesveis, Koblingsstandard: ASME B 16.11, Toppdeksel: 3 funksjonsmoduler

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Am. etikett, ekstra tekstm/elektrisk åpning og stenging
Antall per emballasjeformat1 stk.
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
KoblingsstandardASME B 16.11
Koblingsstørrelse [tommer]2 in
KoblingstypeMuffesveis
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionICS 50-OBS 2" SOC 14.8" - 131 PSIG
Portstørrelse (nominell) [tommer]2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseUtløpstrykkregulator
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnavnPilotstyrt servoventil
ProdukttypeICS 50-OBS
RetningUmiddelbar
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Toppdeksel3 funksjonsmoduler
Trykkområde [psig] Pe [maks]131.0 psig
Trykkområde [psig] Pe [min.]14.8 psig

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt14.32 Kilogram
Nettovekt0.007 Kilogram
Volume24.481 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428844505
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm