Pilotstyrt servoventil, ICS 150
148X0394
Koblingstype: Buttsveis, Koblingsstandard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Toppdeksel: 3 funksjonsmoduler
148X0394
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Inntaksforbindelsesstørrelse [mm] | 150.00 mm |
| Inntakskoblingstype | Buttsveis |
| Koblingsstandard | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 6 in |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Koblingstype | Buttsveis |
| Material Description | ICS 150 SOLENOID, 6" BW CONN. |
| Portstørrelse (nominell) [tommer] | 6 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Magnetventil |
| Produktgruppe | Regionally specified kits |
| Produktnavn | Pilotstyrt servoventil |
| Produkttype | ICS 150 |
| Retning | Umiddelbar |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Toppdeksel | 3 funksjonsmoduler |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 130 Kilogram |
| Nettovekt | 128.253 Kilogram |
| Volume | 203.4 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428831444 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |