Pilotstyrt servoventil, ICS 65-S
148X0352
Koblingstype: Buttsveis, Koblingsstandard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Koblingsstørrelse [tommer]: 2 1/2 in, Toppdeksel: 3 funksjonsmoduler
148X0352
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Am. etikett, ekstra tekst | m/elektrisk stenging |
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Koblingsstandard | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 2 1/2 in |
| Koblingstype | Buttsveis |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | ICS 65-S, 2-1/2" BW, 20" to 102 PSIG |
| Portstørrelse (nominell) [tommer] | 2 1/2 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Inntakstrykkregulator |
| Produktgruppe | Regionally specified kits |
| Produktnavn | Pilotstyrt servoventil |
| Produkttype | ICS 65-S |
| Retning | Umiddelbar |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Toppdeksel | 3 funksjonsmoduler |
| Trykkområde [psig] Pe [maks] | 102.0 psig |
| Trykkområde [psig] Pe [min.] | 20.0 psig |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 17.54 Kilogram |
| Nettovekt | 0.007 Kilogram |
| Volume | 24.481 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428822640 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |