Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotstyrt servoventil, ICS 32

148X0216

Koblingstype: Buttsveis, Koblingsstandard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Toppdeksel: 1 funksjonsmodul

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
KoblingsstandardASME B 36.10M SCHEDULE 80
Koblingsstørrelse [tommer]1 1/2 in
KoblingstypeButtsveis
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionICS 32 Solenoid, 1-1/2" BW Conn.W/ EVM
Portstørrelse (nominell) [tommer]1 1/4 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseMagnetventil
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnavnPilotstyrt servoventil
ProdukttypeICS 32
RetningUmiddelbar
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Toppdeksel1 funksjonsmodul

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt5.62 Kilogram
Nettovekt0.007 Kilogram
Volume6.886 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428487467
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm