Danfoss logo
Pilotstyrt servoventil, ICS 25-25-M-product-details

Pilotstyrt servoventil, ICS 25-25-M

148X0030

Koblingstype: Muffesveis, Koblingsstandard: ASME B 16.11, Toppdeksel: 1 funksjonsmodul

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
BeskrivelseICS 25-25-M, 1'' SW , CVE-L
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]25.00 mm
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]1 in
KoblingsmaterialeStål
KoblingsstandardASME B 16.11
Koblingsstandard for inntakSocket weld
Koblingsstørrelse [mm]25 mm
Koblingsstørrelse [tommer]25 mm
KoblingstypeMuffesveis
KuldemidlerR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR515AR515BR516AR717R744
Egenskaper
Verdi
Maks. driftstrykk [psig]943 psig
Material DescriptionICS 25-25-M, 1'' SW , CVE-L
P-porttypeCVE-L
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseElektronisk kontroll-regulator
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnavnPilotstyrt servoventil
ProdukttypeICS 25-25-M
RetningUmiddelbar
Toppdeksel1 funksjonsmodul
Trykkområde [psig] Pe [maks]102.0 psig
Trykkområde [psig] Pe [min.]19.5 psig
Utløp,koblingsstørrelse [tommer]1 in
Utløpskoblingsstørrelse [mm]25.0 mm

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Volume22.493 Liter
Egenskaper
Verdi
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm